(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Broca de vástago recto, tipo regular GU500DZ 5523

Broca de vástago recto, tipo regular GU500DZ 5523
  • Descuento por volumen

Broca de acero cobalto de alta velocidad para aplicaciones generales de perforación.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
5523-002.300
5523-002.400
5523-003.000
5523-003.200
5523-003.300
5523-003.500
5523-004.000
5523-004.200
5523-004.400
5523-004.500
5523-004.800
5523-005.000
5523-005.800
5523-005.900
5523-006.000
5523-006.800
5523-007.000
5523-007.900
5523-008.500
5523-009.800
5523-009.900
5523-010.000
5523-010.400
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

2.32753
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

2.43057
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33361
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.23665
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.33665
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.53970
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

44375
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.24375
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.44780
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.54780
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.85286
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

55286
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.85793
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.95793
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

65793
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.869109
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

769109
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.975117
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.575117
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.887133
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.987133
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1087133
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.487133

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de material de herramienta HSCO Tipo de caña varilla recta Revestimiento S / N NA
Con / sin orificio de aceite NA Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 118
Estándar G.S. Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8 Tolerancia del diámetro del vástago h8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico