(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Escariadores rectos de carburo - para aluminio, uso de orificio pasante, 1679

Escariadores rectos de carburo - para aluminio, uso de orificio pasante, 1679

[Caracteristicas]
· El mecanizado de acabado de agujeros de alta calidad se puede realizar a ultra alta velocidad.
· Escariador dedicado para aluminio, ideal para aluminio y aleación de aluminio.
· El refrigerante se suministra a través del vástago, lo que ayuda a lograr una extracción confiable de las virutas de corte.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1679-004.000
1679-005.000
1679-006.000
1679-007.000
1679-008.000
1679-010.000
1679-012.000
1679-014.000
1679-016.000
1679-018.000
1679-020.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Longitud total L1
(mm)
diámetro del mango d2h6
(mm)
Longitud debajo del cuello l2
(mm)
1 Pieza(s)

28 Días o más

412468440
1 Pieza(s)

28 Días o más

512476640
1 Pieza(s)

28 Días o más

612476640
1 Pieza(s)

28 Días o más

7166101865
1 Pieza(s)

28 Días o más

8166101865
1 Pieza(s)

28 Días o más

101961011061
1 Pieza(s)

9 Días o más

121961301285
1 Pieza(s)

28 Días o más

142261301485
1 Pieza(s)

28 Días o más

1622615016102
1 Pieza(s)

28 Días o más

1825615018102
1 Pieza(s)

28 Días o más

2025615020100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro Suministro interno de aceite Disponible
Detalles de revestimiento Cb Tolerancia del diámetro del vástago h6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico