(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo cuadrado, regular, 2 flautas, para aluminio 3309

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3309-003.000
3309-004.000
3309-005.000
3309-006.000
3309-008.000
3309-010.000
3309-012.000
3309-014.000
3309-014.001
3309-016.000
3309-018.000
3309-018.001
3309-020.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud efectiva de la cuchilla l2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36577
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

46578
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

565710
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

665710
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

886316
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10107219
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12128322
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14148322
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14169226
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16169226
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18189226
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

182010432
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

202010432

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Cuadrado Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)
Material de la herramienta Carburo Estándar DIN6527L Tolerancia del diámetro de la cuchilla e8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico