(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo PCD, mango largo 5493

Fresa de extremo PCD, mango largo 5493
  • Descuento por volumen

Muestra un excelente rendimiento para el mecanizado de aluminio o material compuesto como CFRP.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
5493-004.000
5493-005.000
5493-006.000
5493-008.000
5493-008.001
5493-010.000
5493-010.001
5493-012.000
5493-012.001
5493-014.000
5493-014.001
5493-016.000
5493-016.001
5493-018.000
5493-018.001
5493-018.002
5493-018.003
5493-020.000
5493-020.001
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud efectiva de la cuchilla l2
(mm)
Longitud del cuello l3
(mm)
Longitud del vástago l4
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

467061555
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

567081555
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

667582154
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

8810082773
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

88100122773
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

101010083268
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

1010100163268
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

121210083862
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

1212100163862
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

141410083862
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

1414100163862
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

1616150125298
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

1616150205298
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

1818125125273
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

1818125205273
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

1818150205298
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

1818150125298
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

20201501250100
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

20201502050100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Cuadrado Ángulo de torsión (θ) Sin torsión
Material de la herramienta PCD Suministro interno de aceite Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico