(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

PCD End Mill, 5492

PCD End Mill, 5492
  • Descuento por volumen

Muestra un excelente rendimiento para el mecanizado de aluminio o material compuesto como CFRP.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
5492-004.000
5492-005.000
5492-006.000
5492-008.000
5492-008.001
5492-010.000
5492-010.001
5492-012.000
5492-012.001
5492-014.000
5492-014.001
5492-016.000
5492-016.001
5492-018.000
5492-018.001
5492-020.000
5492-020.001
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud efectiva de la cuchilla l2
(mm)
Longitud del cuello l3
(mm)
Longitud del vástago l4
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

465161536
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

565181536
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

665782136
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

886382736
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

8863122736
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

10107283240
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

101072163240
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

12128383845
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

121283163845
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

14148383845
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

141483163845
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

1616100125248
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

1616100205248
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

1818100125248
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

1818100205248
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

2020100125050
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

2020100205050

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Cuadrado Ángulo de torsión (θ) Sin torsión
Material de la herramienta PCD Suministro interno de aceite Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico