(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Broca de punteado NC Vástago largo 90 ° 559

Broca de punteado NC Vástago largo 90 ° 559
  • Descuento por volumen

El centrado y el achaflanado profundos de la pieza de trabajo se pueden hacer al mismo tiempo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

0559-015.870

Número de Parte
0559-015.870
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 90 Diámetro de la cuchilla (d1)(mm) 15.87
material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Tipo de material de herramienta HSS
Revestimiento S / N NA Longitud total L1(mm) 186 Longitud de ranura l2(mm) 37
Estándar G.S. Tolerancia del diámetro de la cuchilla h6 Tolerancia del diámetro del vástago h6

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 0559-015.870 de la serie Broca de punteado NC Vástago largo 90 ° 559.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico