(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Broca de punteo NC 90 ° J557 (Números de pieza)

Broca de punteo NC 90 ° J557
  • Descuento por volumen

Permite centrar y achaflanar simultáneamente. Cobalt HSS cuenta con una excelente resistencia al calor y a la abrasión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
J557-003.000
J557-004.000
J557-005.000
J557-006.000
J557-008.000
J557-010.000
J557-012.000
J557-016.000
J557-020.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (d1)
(mm)
Longitud total L1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

34612
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

45512
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

56214
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

66616
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

87921
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108925
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1210230
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1611537
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2013145

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 90 material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio
Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Tipo de material de herramienta HSCO Revestimiento S / N NA
Estándar G.S. Tolerancia del diámetro de la cuchilla h6 Tolerancia del diámetro del vástago h6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico