(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Taladro de punteo NC 120 ° F724 (Números de pieza)

Taladro de punteo NC 120 ° F724
  • Descuento por volumen

Permite centrar y achaflanar simultáneamente. El recubrimiento FIRE permite un mecanizado de alta velocidad con una larga vida útil.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
F724-005.000
F724-006.000
F724-006.350
F724-008.000
F724-009.520
F724-010.000
F724-012.000
F724-012.700
F724-015.870
F724-016.000
F724-019.050
F724-020.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (d1)
(mm)
Longitud total L1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

56214
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

66616
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.357017
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

87921
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9.528925
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108925
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1210230
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12.710230
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

15.8711537
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1611537
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

19.0513145
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2013145

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 120 material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio
Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento Otro Estándar G.S. Detalles de revestimiento FIRE
Tolerancia del diámetro del vástago h6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico