(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Broca de punteo NC 120 ° 724

Broca de punteo NC 120 ° 724
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Permite centrar y achaflanar simultáneamente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0724-005.000
0724-006.000
0724-006.350
0724-008.000
0724-009.520
0724-010.000
0724-012.000
0724-012.700
0724-015.870
0724-016.000
0724-019.050
0724-020.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (d1)
(mm)
Longitud total L1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

56214
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

66616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.357017
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

87921
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.528925
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108925
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1210230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.710230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15.8711537
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1611537
1 Pieza(s)

10 Días o más

19.0513145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2013145

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 120 material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio
Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N NA
Estándar G.S. Tolerancia del diámetro de la cuchilla h6 Tolerancia del diámetro del vástago h6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico