(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas integrales de metal duro - Broca larga MQL, recubierta de TiAlN, 25 x D con orificio de aceite, RT100T 6512

Brocas integrales de metal duro - Broca larga MQL, recubierta de TiAlN, 25 x D con orificio de aceite, RT100T 6512
  • Descuento por volumen

Formas de ranura y puntas de cuchilla especialmente diseñadas y compatibles con MQL, logrando una perforación de pozo profundo de alta precisión y alta eficiencia.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
6512-003.000
6512-003.170
6512-003.500
6512-003.570
6512-003.970
6512-004.000
6512-004.370
6512-004.500
6512-004.760
6512-005.000
6512-005.100
6512-005.160
6512-005.410
6512-005.500
6512-005.560
6512-005.950
6512-006.000
6512-006.350
6512-006.500
6512-006.750
6512-007.000
6512-007.140
6512-007.500
6512-007.540
6512-007.940
6512-008.000
6512-008.330
6512-008.500
6512-008.730
6512-009.000
6512-009.130
6512-009.520
6512-009.920
6512-010.000
6512-010.320
6512-010.720
6512-011.000
6512-011.110
6512-011.510
6512-011.910
6512-012.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
diámetro del mango d2
(mm)
Longitud del vástago l3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

385125636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.17101141636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.5116156636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.57116156636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.97116156636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4116156636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.37143183636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.5143183636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.76143183636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5143183636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.1170210636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.16170210636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.41170210636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.5170210636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.56170210636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.95170210636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6170210636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6.35197237836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6.5197237836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6.75197237836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

7197237836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

7.14223263836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

7.5223263836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

7.54223263836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

7.94223263836
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8223263836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

8.332502941040
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

8.52502941040
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

8.732502941040
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

92502941040
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

9.132773211040
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

9.522773211040
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

9.922773211040
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

102773211040
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

10.323103591245
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

10.723103591240
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

113103591245
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

11.113373861240
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

11.513373861245
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

11.913373861245
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

123373861245

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento A
Con / sin orificio de aceite Disponible Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 135
Estándar G.S. Suministro interno de aceite Disponible Tolerancia del diámetro de la cuchilla P h7
Tolerancia del diámetro del vástago h6 Detalles de revestimiento TiAlN

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico