(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas de metal duro - Broca larga MQL, recubierta de TiAlN, 20 x D con orificio de aceite, RT100T 6511

Brocas enterizas de metal duro - Broca larga MQL, recubierta de TiAlN, 20 x D con orificio de aceite, RT100T 6511
  • Descuento por volumen

Formas de ranura y puntas de cuchilla especialmente diseñadas y compatibles con MQL, logrando una perforación de pozo profundo de alta precisión y alta eficiencia.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
6511-003.000
6511-003.170
6511-003.500
6511-003.570
6511-003.970
6511-004.000
6511-004.370
6511-004.500
6511-004.760
6511-005.000
6511-005.100
6511-005.160
6511-005.410
6511-005.500
6511-005.560
6511-005.950
6511-006.000
6511-006.350
6511-006.500
6511-006.750
6511-007.000
6511-007.140
6511-007.500
6511-007.540
6511-007.940
6511-008.000
6511-008.330
6511-008.500
6511-008.730
6511-009.000
6511-009.130
6511-009.520
6511-009.920
6511-010.000
6511-010.320
6511-010.720
6511-011.000
6511-011.110
6511-011.510
6511-011.910
6511-012.000
6511-012.300
6511-012.700
6511-013.100
6511-013.490
6511-013.890
6511-014.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
diámetro del mango d2
(mm)
Longitud del vástago l3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

370110636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.1783123636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.596136636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.5796136636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.9796136636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

496136636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.37118158636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.5118158636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.76118158636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5118158636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.1140180636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.16140180636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.41140180636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.5140180636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.56140180636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.95140180636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6140180636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6.35162202836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6.5162202836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6.75162202836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

7162202836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

7.14183223836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

7.5183223836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

7.54183223836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

7.94183223836
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8183223836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

8.332052491040
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

8.52052491040
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

8.732052491040
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

92052491040
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

9.132272711040
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

9.522272711040
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

9.922272711040
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

102272711040
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

10.322533021245
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

10.722533021245
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

112533021245
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

11.112743231245
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

11.512743231245
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

11.912743231245
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

122743231245
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

12.33183671445
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

12.73183671445
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

13.13183671445
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

13.493183671445
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

13.893183671445
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

143183671445

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento A
Con / sin orificio de aceite Disponible Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 135
Estándar G.S. Suministro interno de aceite Disponible Tolerancia del diámetro de la cuchilla P h7
Tolerancia del diámetro del vástago h6 Detalles de revestimiento TiAlN

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico