(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa acanalada de ranuras múltiples para acanalar para CFRP sin acanalada CR100 6717

Fresa acanalada de ranuras múltiples para acanalar para CFRP sin acanalada CR100 6717
  • Descuento por volumen

Fresa de extremo para mecanizado de ranura CFRP / pared lateral. El filo afilado y el recubrimiento de diamante proporcionan un rendimiento excelente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
6717-004.000
6717-006.000
6717-008.000
6717-010.000
6717-012.000
6717-016.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Numero de flautas
(hoja)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud efectiva de la cuchilla l2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4665710
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6866515
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

81087520
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

1012108025
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

1214129332
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

16141610834

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cuadrado Revestimiento D Ángulo de torsión (θ) Sin torsión
Material de la herramienta Carburo Estándar G.S. Detalles de revestimiento Dia Coat
Tolerancia del diámetro de la cuchilla e10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico