(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soft Touch Slim

Soft Touch Slim
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Piezas, alicates
· Tipo alicates: Alicate
· Primavera: Incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre Soft Touch Slim, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SH-165S

Número de Parte
SH-165S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicates Alicates Longitud total(mm) 165
Primavera Disponible Ancho Máximo de Apertura(mm) 20 Ajuste de apertura de apertura 2
Diámetro de corte(mm) 1.7 Dimensiones nominales(mm) 165 Grosor del componente de la punta(mm) 4
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Código JAN 4953880513138 Peso(g) 165
Material Acero al cromo vanadio Endurecimiento Tratamiento antioxidante completo Tratamiento de superficies Recubrimiento de electrodeposición catiónica

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SH-165S de la serie Soft Touch Slim.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico