(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alicates Hyper Long

Alicates Hyper Long
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Alicate
· Tipo alicates: Alicate
· Primavera: No incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los alicates hiperlargos, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HLB-300
HLS-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Forma de la punta Código JAN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

293Nariz doblada4953880166228
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

295Recto4953880166235

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicates Alicates Primavera NA
Ancho Máximo de Apertura(mm) 25 Ajuste de apertura de apertura 2 Diámetro de corte(mm) 3.2
Dimensiones nominales(mm) 300 Grosor del componente de la punta(mm) 3 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
Peso(g) 360 Material Acero al cromo vanadio Endurecimiento Tratamiento antioxidante completo
Tratamiento de superficies Niquelado de cromo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico