(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Alicates combinados con resorte

Alicates combinados con resorte
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Alicate
· Tipo alicates: Alicate
· Primavera: Incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los alicates combinados con resorte, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PL-150S
PL-200S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Ancho Máximo de Apertura
(mm)
Diámetro de corte
(mm)
Dimensiones nominales
(mm)
Grosor del componente de la punta
(mm)
Código JAN Peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

165202.01659.34953880132100170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

203252.6200114953880142109275

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicates Alicates Primavera Disponible
Ajuste de apertura de apertura 2 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Material Acero de alto carbono S55C
Endurecimiento Tratamiento antioxidante completo Tratamiento de superficies Niquelado de cromo Detalles Productos estándar JIS

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico