(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Schietti

Schietti
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Alicate
· Tipo alicates: Alicate
· Primavera: No incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre Schietti, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PLS-135O

Número de Parte
PLS-135O
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicates Alicates Longitud total(mm) 134
Primavera NA Ancho Máximo de Apertura(mm) 18 Ajuste de apertura de apertura 2
Diámetro de corte(mm) 1.3 Dimensiones nominales(mm) 135 Grosor del componente de la punta(mm) 8
Color Naranja Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Código JAN 4953880123238
Peso(g) 95 Material Acero de alto carbono S55C Endurecimiento Tratamiento antioxidante completo
Tratamiento de superficies Recubrimiento de electrodeposición catiónica

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PLS-135O de la serie Schietti.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico