(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Cilindro de empuje de baja presión / alta presión (0.8 a 25 MPa)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
PCSA0301-M
Cable de carrera | M | Carrera(mm) | 12 | Área del cilindro(cm2) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Capacidad del cilindro(cm3) | 3.1 | Release Spring Force | 50.1~99.1 | Masa(kg) | 0.2 |
Junta tórica | AS568-020 | Resistencia a la presión(Mpa) | 37.5 | Temperatura de operación(°C) | 0–70 |
Presión mínima de operación(Mpa) | 0.8 | Presión máxima de funcionamiento(Mpa) | 25 | C | 17 |
A (diámetro exterior x paso) | M30×1.5 | G | 27 | FA | 52.5 |
B | 28.3 | D | 18 | E | 30 |
N | 14 | KA | 8.5 | L | 7 |
H | 9 | MA (diámetro exterior x profundidad) | M8×1.25×10 | J | 8 |
U (máx.) | 35 | U (min) | 15 | T | 28.5 |
W | 6 | V | 6 | P | 22 |
Chaflán | C1 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente