(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Chuck de vacío

Chuck de vacío
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La adsorción de las piezas de trabajo es posible simplemente suministrando aire desde un compresor.
· Admite piezas de trabajo no magnéticas como aluminio, acero inoxidable y cobre, etc., con las cuales no se puede utilizar un mandril magnético.
· VCM0303E.
· La válvula de suministro solo puede activar o desactivar la adsorción.
· VCM0303S.
· La adsorción y el soplado de aire son posibles utilizando el interruptor de cambio.
· La fuerza de adsorción actual puede confirmarse mediante un manómetro de vacío.
· La fuerza de adsorción se puede ajustar mediante un regulador de vacío.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
VCM0303E
VCM0303S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cambiar Medidor de presión de vacío Ajuste de succión Profundidad Especificaciones Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

NingunoNingunoNo aplica300La válvula de suministro solo puede activar o desactivar la adsorción8.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

DisponibleDisponibleAplicable329(1) La adsorción y el soplado de aire son posibles utilizando el interruptor de cambio (2) La fuerza de adsorción actual se puede confirmar con un manómetro de presión de vacío (3) La fuerza de adsorción se puede ajustar con un regulador de vacío9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho 300 Altura 40 Tratamiento de superficies Aluminio anodizado
Material A5052 Accesorio Tapón de succión 2, Tapón de enchufe 1, Pasador de localización 5, Goma adhesiva redonda 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico