(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cepillo en espiral de nylon en miniatura

Cepillo en espiral de nylon en miniatura
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: cepillo espiral
· Diámetro del cable (mm): 0.17
· Longitud del eje: 95
· Longitud total: 115
· Material: (Nylon)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DA-42
DA-43
DA-44
DA-45
DA-46
DA-47
DA-48
DA-49
DA-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Diámetro del eje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

43
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

63
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

73
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

83
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

93
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

104.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo espiral Diámetro del cable(mm) 0.17 Material (Nylon)
Longitud del eje 95 Longitud total 115

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico