(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cepillo de condensador de latón W Wound

Cepillo de condensador de latón W Wound
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: cepillo de torsión
· Diámetro del eje (mm): 6
· Longitud del eje: 60
· Longitud total: 110
· Material: Latón

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CD-111
CD-112
CD-113
CD-114
CD-115
CD-116
CD-117
CD-118
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Diámetro del cable
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.15
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

130.15
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

160.15
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

190.15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

250.15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

320.15
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

380.15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

500.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo torsional Diámetro del eje(mm) 6 Material Latón
Longitud del eje 60 Longitud total 110

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico