(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cepillo para tubos - latón, eje de 7 mm de diámetro, TB

Cepillo para tubos - latón, eje de 7 mm de diámetro, TB
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: cepillo de torsión
· Diámetro del eje (mm): 7
· Longitud total: 200
· Material: Latón

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TB-100
TB-101
TB-102
TB-103
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Diámetro del cable
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

650.3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

750.3
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

900.35
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1000.35

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo torsional Diámetro del eje(mm) 7 Material Latón
Longitud total 200

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico