(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cepillo circular miniatura con eje de acero inoxidable SMW

Cepillo circular miniatura con eje de acero inoxidable SMW
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: cepillo circular
· Diámetro del eje (mm): 3.0
· Grosor: 6
· Diámetro de montaje: 10
· Longitud del eje: 30

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SMW-232
SMW-233
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Diámetro del cable
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.1
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

250.15

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo de rueda Diámetro del eje(mm) 3 Material Acero inoxidable
Espesor 6 Diámetro de montaje 10 Longitud del eje 30

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico