(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cepillo cilíndrico miniatura con eje de latón ME

Cepillo cilíndrico miniatura con eje de latón ME
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Cepillo tipo extremo
· Diámetro del cable (mm): 0.10
· Longitud del eje: 36
· Material: Latón

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ME-224
ME-225
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del eje
(mm)
Largo del pelo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2.37
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

39

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo final Diámetro del cable(mm) 0.1 Material Latón
Longitud del eje 36

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico