(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cepillo cilíndrico con eje de calafateo, con grano abrasivo # 180

Cepillo cilíndrico con eje de calafateo, con grano abrasivo # 180
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Cepillo tipo extremo
· Diámetro del cable (mm): 0.70
· Diámetro del eje (mm): 6
· Largo del pelo: 30
· Material: Nylon con grano abrasivo # 180

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SE-130

Número de Parte
SE-130
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo final Diámetro del cable(mm) 0.7 Diámetro del eje(mm) 6
Material Nylon con grano abrasivo # 180 Longitud del eje 35 Largo del pelo 30

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SE-130 de la serie Cepillo cilíndrico con eje de calafateo, con grano abrasivo # 180.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico