(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cepillo cilíndrico con calafateo Tipo de atado Eje de alambre de latón

Cepillo cilíndrico con calafateo Tipo de atado Eje de alambre de latón
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Cepillo tipo extremo
· Diámetro del cable (mm): 0.15
· Diámetro del eje (mm): 6
· Largo del pelo: 30
· Material: Latón

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SE-118
SE-119
SE-120
SE-121
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del eje
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

35
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

35
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

25
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

25

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo final Diámetro del cable(mm) 0.15 Diámetro del eje(mm) 6
Material Latón Largo del pelo 30

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico