(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cepillo cilíndrico con calafateo Tipo de atado Eje de alambre chapado en acero

Cepillo cilíndrico con calafateo Tipo de atado Eje de alambre chapado en acero
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Cepillo tipo extremo
· Diámetro del cable (mm): 0.25
· Diámetro del eje (mm): 6
· Largo del pelo: 30
· Material: alambre de acero chapado en alambre

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SE-100
SE-101
SE-102
SE-103
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del eje
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

35
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

35
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

25
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

25

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo final Diámetro del cable(mm) 0.25 Diámetro del eje(mm) 6
Material Alambre De Acero Alambre Plateado Largo del pelo 30

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico