(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cepillo de rueda montado en eje de alambre chapado en acero (hebra amarilla)

Cepillo de rueda montado en eje de alambre chapado en acero (hebra amarilla)
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: cepillo circular
· Diámetro del cable (mm): 0.25
· Diámetro del eje (mm): 6
· Longitud del eje: 35
· Material: alambre de acero chapado en alambre

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SW-2
SW-3
SW-4
SW-5
SW-6
SW-7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Espesor Diámetro de montaje
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

321020
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

381020
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

501025
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

651032
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

751038
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1001338

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo de rueda Diámetro del cable(mm) 0.25 Diámetro del eje(mm) 6
Material Alambre De Acero Alambre Plateado Longitud del eje 35

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico