(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

0.3 cepillo de rueda de alambre de acero

0.3 cepillo de rueda de alambre de acero
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Cepillo tipo rueda
· Diámetro del cable (mm): 0.30

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WB-18
WB-19
WB-20
WB-21
WB-22
WB-23
WB-24
WB-25
WB-26
WB-27
WB-28
WB-29
WB-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Diámetro del agujero
(mm)
Espesor de la punta
(mm)
Diámetro de montaje
(mm)
Espesor
(mm)
Largo del pelo
(mm)
Número máximo de rotación
(rpm)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

10012.719551825.56,000
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1259.53196518305,000
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

12512.7196518305,000
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

15012.720751837.54,300
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

15015.8820751837.54,300
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

15019.0520751837.54,300
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

15025.420751837.54,300
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20015.88251002250.03,600
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20019.05251002250.03,600
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20025.4251002250.03,600
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

25019.05251252262.53,000
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

25025.4251252262.53,000
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

30025.4321502275.52,400

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo tipo rueda Diámetro del cable(mm) 0.3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico