(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cepillo redondo de alambre chapado en acero - hilo amarillo, diámetro exterior 100-300 mm, WB

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WB-1
WB-2
WB-10
WB-11
WB-12
WB-14
WB-15
WB-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Diámetro del cable
(mm)
Diámetro del agujero
(mm)
Espesor de la punta
(mm)
Diámetro de montaje
(mm)
Espesor
(mm)
Largo del pelo
(mm)
Número máximo de rotación
(rpm)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1000.259.5319551822.56,000
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1000.2512.719551822.56,000
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1500.3525.4229020304,300
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

2000.3515.88251002250.03,600
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2000.3519.05251002250.03,600
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

2500.3519.05251252262.53,000
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

2500.3525.4251252262.53,000
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

3000.3525.4321502275.02,400

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo tipo rueda

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico