(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Dureza HS-Pieza estándar

Dureza HS-Pieza estándar
  • Descuento por volumen

· Clase de dureza: HS
· Rango de dureza nominal: ±2
· Característica: Variaciones ideales de dureza. Estándares de dureza basados ​​en los valores reconocidos internacionalmente. Los bloques de referencia de dureza Shore expresan estrictamente la dureza de rebote.
· Acabado de la superficie de medición: acabado pulido
· Cumple con los estándares: JIS B 7731

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HS-7
HS-20
HS-30
HS-40
HS-50
HS-60
HS-70
HS-80
HS-90
HS-95
HS-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dureza nominal estándar Número de puntos de medición
(n)
Dispersión permitida AMaterial
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

7HS10(5X2)⊿HS(HS-VHS)≦0.5Φ64X10c1020P
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

20HS10(5X2)⊿HS(HS-VHS)≦0.5Φ64X15s20c
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30HV10(5X2)VHS≦1.2Φ64X15SK85
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

40HV10(5X2)VHS≦1.2Φ64X15SK85
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

50HV10(5X2)VHS≦1.2Φ64X15SK85
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

60HV10(5X2)VHS≦1.2Φ64X15SK85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70HV10(5X2)VHS≦1.5Φ64X15SK85
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

80HV10(5X2)VHS≦1.5Φ64X15SK85
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

90HV10(5X2)VHS≦1.5Φ64X15SK85
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

95HV10(5X2)VHS≦1.5Φ64X15SK85
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

100HV10(5X2)VHS≦1.5Φ64X15SK120

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clase de dureza HS Rango de dureza nominal ±2 Acabado de la superficie de medición Acabado pulido
Cumple con los estándares JIS B 7731 Clasificación de dureza HS Características Variaciones ideales de dureza. Normas de dureza basadas en los valores reconocidos internacionalmente. Los bloques de referencia de dureza Shore expresan estrictamente la dureza de rebote.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico