(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Dureza HBW-Pieza estándar

Dureza HBW-Pieza estándar
  • Descuento por volumen

Para controles de durómetro
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los bloques de prueba de dureza - estándar HBW, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HBW-100
HBW-125
HBW-150
HBW-180
HBW-200
HBW-229
HBW-250
HBW-300
HBW-350
HBW-400
HBW-450
HBW-500
HBW-550
HBW-600
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dureza nominal estándar Dispersión permitida Material
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

(10/500)1003%S10C
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

(10/500)1252.5%S45C
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

(10/3000)1502.5%S45C
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1801.5%SK85
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2001.5%SK85
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

229 (d = 4 mm)1.5%SK85
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2501.5%SK85
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3001.5%SK85
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3501.5%SK85
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4001.5%SK85
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

4501.5%SK85
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5001.5%SK85
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

5501.5%SK85
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6001.5%SK85

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clase de dureza HBW Rango de dureza nominal ±15 Número de puntos de medición(n) 6(3X2)
A Φ115X18 Acabado de la superficie de medición Molienda fina Cumple con los estándares JIS B 7736
Clasificación de dureza HBW(10/3000) Características Variaciones ideales de dureza. Normas de dureza basadas en los valores reconocidos internacionalmente. Los bloques de referencia de dureza Shore expresan estrictamente la dureza de rebote.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico