(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cepillo de bisel de acero inoxidable SUS304

Cepillo de bisel de acero inoxidable SUS304
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: cepillo biselado
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el cepillo biselado de acero inoxidable SUS304, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BN-9
BN-10
BN-11
BN-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Diámetro del cable
(mm)
Diámetro de montaje
(mm)
Largo del pelo
(mm)
Número máximo de rotación
(rpm)
Diámetro del tornillo
(mm)
Diámetro de la muela
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

850.36513.012,00010p1.5100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.37023.09,50016p2.0125
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1350.385308,00016p2.0150
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1650.510038.07,50016p2.0180.205

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo de bisel

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico