(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cepillo de vaso de arena, grano n.° 60 CN-28

Cepillo de vaso de arena, grano n.° 60 CN-28
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: cepillo tipo copa
· Diámetro mayor (mm): 75
· Diámetro del cable (mm): 0.90
· Diámetro de montaje (mm): 60
· Largo del pelo (mm): 20

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CN-28

Número de Parte
CN-28
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo tipo copa Diámetro externo(mm) 75 Diámetro del cable(mm) 0.9
Diámetro de montaje(mm) 60 Largo del pelo(mm) 20 Número máximo de rotación(rpm) 12,000
Diámetro del tornillo(mm) 10p1.5 Diámetro de la muela(mm) 100

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CN-28 de la serie Cepillo de vaso de arena, grano n.° 60 CN-28.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico