(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cepillo de copa retorcido de alambre de acero CN

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CN-22
CN-22B
CN-23B
CN-24B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Diámetro del cable
(mm)
Diámetro de montaje
(mm)
Largo del pelo
(mm)
Número máximo de rotación
(rpm)
Diámetro del tornillo
(mm)
Diámetro de la muela
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

750.5602512,00010p1.5100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

750.35602512,00010p1.5100
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

900.3575309,50016p2.0125.150
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1200.35100358,00016p2.0180.205

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo tipo copa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico