(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cepillo de copa con cerdas de latón - Serie CN.

Cepillo de copa con cerdas de latón - Serie CN.
  • Descuento por volumen

Ideal para trabajos como pulido de superficies planas, eliminación de pintura, trabajos de soldadura, pulido y desbarbado. Conéctelo a una herramienta eléctrica o neumática (taladro, perforadora de mesa, amoladora recta) para su uso.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CN-19

Número de Parte
CN-19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo tipo copa Diámetro externo(mm) 75 Diámetro del cable(mm) 0.15
Diámetro de montaje(mm) 60 Largo del pelo(mm) 20 Número máximo de rotación(rpm) 12,000
Diámetro del tornillo(mm) 10p1.5 Diámetro de la muela(mm) 100

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CN-19 de la serie Cepillo de copa con cerdas de latón - Serie CN..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico