(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cepillo de hoja de sierra de alambre de acero para máquina de contorno

Cepillo de hoja de sierra de alambre de acero para máquina de contorno
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Cepillo tipo rueda
· Grosor (mm): 20

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PR-62
PR-64
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Diámetro del cable
(mm)
Diámetro del agujero
(mm)
Diámetro de montaje
(mm)
Largo del pelo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1250.35106530
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

800.36.353821.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo tipo rueda Espesor(mm) 20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico