(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cepillo de rueda de fleje de acero

Cepillo de rueda de fleje de acero
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Cepillo tipo rueda
· Diámetro mayor (mm): 35
· Diámetro del cable (mm): 0.20
· Diámetro del agujero (mm): 9.0
· Diámetro de montaje (mm): 20

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PR-61

Número de Parte
PR-61
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo tipo rueda Diámetro externo(mm) 35 Diámetro del cable(mm) 0.2
Diámetro del agujero(mm) 9 Diámetro de montaje(mm) 20 Espesor(mm) 29
Largo del pelo(mm) 7.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PR-61 de la serie Cepillo de rueda de fleje de acero.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico