(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cepillo de rueda de prensa de grano, con grano abrasivo # 180

Cepillo de rueda de prensa de grano, con grano abrasivo # 180
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Cepillo tipo rueda
· Diámetro mayor (mm): 75
· Diámetro del cable (mm): 0.70
· Diámetro del agujero (mm): 10.0
· Diámetro de montaje (mm): 38

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PR-47

Número de Parte
PR-47
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo tipo rueda Diámetro externo(mm) 75 Diámetro del cable(mm) 0.7
Diámetro del agujero(mm) 10 Diámetro de montaje(mm) 38 Espesor(mm) 13
Largo del pelo(mm) 18.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PR-47 de la serie Cepillo de rueda de prensa de grano, con grano abrasivo # 180.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico