(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cepillo de rueda de prensa de latón

Cepillo de rueda de prensa de latón
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Cepillo tipo rueda
· Diámetro del cable (mm): 0.15
· Diámetro del agujero (mm): 10.0

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PR-35
PR-36
PR-37
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Diámetro de montaje
(mm)
Espesor
(mm)
Largo del pelo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

50251212.5
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

65321316.5
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

75381318.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo tipo rueda Diámetro del cable(mm) 0.15 Diámetro del agujero(mm) 10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico