(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cepillo de rueda prensado de alambre de acero 0.3

Cepillo de rueda prensado de alambre de acero 0.3
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Cepillo tipo rueda
· Grosor (mm): 13

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PR-14
PR-15
PR-16
PR-17
PR-19
PR-20
PR-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Diámetro del cable
(mm)
Diámetro del agujero
(mm)
Diámetro de montaje
(mm)
Largo del pelo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

650.3103216.5
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

750.3103818.5
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1000.3103831.0
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

500.312.72512.5
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

750.312.73818.5
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1000.312.73831.0
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

750.15103818.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cepillo tipo rueda Espesor(mm) 13

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico