(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Usar: calibre lineal
· Longitud máxima de medición (rango de ajuste) (mm): 6 to 20
· Longitud del cable (m): 2
· Método de retención: ⌀8 mm Tapa trasera del vástago o del cierre de oreja (agujeros de ⌀6,5 mm)
· Temperatura de funcionamiento: 0–40°C
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
D-10
Aplicación | Calibrador lineal | Longitud máxima de medición (selección de rango)(mm) | 6~20 | Visualización mínima del intervalo de escala(mm) | 0.01 |
---|---|---|---|---|---|
Rango de medición(mm) | 10 | Fuerza de medición (igual o menor que)(N) | 1 | Longitud del cable(m) | 2 |
Método de retención | Tapa trasera de vástago o oreja de ø8 mm (agujeros de ø6.5 mm) | Temperatura de operación | 0–40°C | Opción | RE-4 (Liberación)/LL-1 (Palanca de elevación)/BG-10 (Caucho antipolvo) / Tapa trasera plana (GB3-D10) Tornillo (S-110) / Modificación de la capacidad de medición (especificación inversa) |
Onda o exploración. Examinar o explorar algo usando las manos o instrumentos | Sø2.4 mm (con bola de acero X-2) | Precisión (error de cuantificación ± 1 recuento no incluido) | 0.005 mm | Masa(g) | 220 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente