(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Contrapunto fijo (con punta de carburo)

Contrapunto fijo (con punta de carburo)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La punta del centro del torno se ha cortado para no tocar la pieza de trabajo.
[Aplicaciones]
· Previene la desviación del centro.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
THSP-1-610
THSP-4-1410
THSP-4-1420
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de Montaje de Husillo MT varilla Longitud total
(mm)
Diámetro de la punta
(mm)
Distancia de la superficie del borde
(mm)
Trusco Code Masa
(g / grupo)
Medio termino
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MT1MT110061491-991215040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MT4MT4195141491-9921135070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MT4MT4195142491-9939185070

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Centro de Rotación / Centro de Torno Inserto de Carburo de Punta (S/N) Características La punta del centro del torno se ha cortado para no tocar la pieza de trabajo.
Aplicación Previene la desviación del centro. Material Acero al carbono para estructura mecánica (S45C) Material 1 Adecuado para endurecer punta de carburo / abrasivo JIS B 4104

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico