(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas integrales de carburo - vástago de fresa, broca en V, corta

Brocas integrales de carburo - vástago de fresa, broca en V, corta
  • Descuento por volumen

Para una operación más precisa y más eficiente. Broca en V torcida para soportar el mecanizado de alta velocidad de próxima generación. Un taladro con orificio de aceite que aprovecha al máximo la tecnología de punta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

OVDSJ-007.98

Número de Parte
OVDSJ-007.98
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D(mm) 7.98 Longitud de ranura (ℓ)(mm) 42 Material de trabajo Hierro fundido / Aluminio / Cobre
Tipo de material de herramienta Carburo Overall Length (L)(mm) 85 Modelo de enlace End Mill Shank
Coating Presence NA Presencia de pozos de petróleo NA Diámetro del vástago (d)(mm) 8
Tolerancia de la caña 0~-0.009 Taladro Diámetro Cruce ±0.002 Ángulo de torsión Hoja derecha hoja recta
Numero de flautas 6

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo OVDSJ-007.98 de la serie Brocas integrales de carburo - vástago de fresa, broca en V, corta.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico