(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Escariadores espirales de carburo: recubiertos con TiAlN, OSVR

Escariadores espirales de carburo: recubiertos con TiAlN, OSVR
  • Descuento por volumen

Para una operación más precisa y más eficiente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
OSVR-0030
OSVR-0040
OSVR-0060
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Longitud de la hoja ℓ
(mm)
Longitud total L
(mm)
Tolerancia de diámetro
(mm)
diámetro del vástago Tolerancia del diámetro del vástago Numero de flautas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3282080+0.006~+0.00330~-0.0064
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4332585+0.007~+0.00440~-0.0084
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6433595+0.007~+0.00460~-0.0086

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de caña End Mill Shank material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Aleación de acero Revestimiento S / N Disponible
Forma del surco Espiral Base Blade Y/N NA forma de cuchilla Hoja derecha torsión derecha
Longitud del mango L1 50 Tipo de recubrimiento TiAlN

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico