(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Para Mentatsu Aluminio AL-VME

Para Mentatsu Aluminio AL-VME
  • Descuento por volumen

Es una herramienta con excelente resistencia a la abrasión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AL-VME-030-90
AL-VME-040-90
AL-VME-050-90
AL-VME-060-90
AL-VME-080-90
AL-VME-100-90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Dimensión ℓ
(mm)
Dimensión L
(mm)
Dimensiones ℓ2
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31.550-3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4260-4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52.570206
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6370-6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8475-8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10580-10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Biselado / Horizontal Ángulo de la punta (θ) 90 material de trabajo Aluminio
Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N NA
Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico