(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo de radio de un corte para aleación DV-OCSAR de aleación resistente al calor

Fresa de extremo de radio de un corte para aleación DV-OCSAR de aleación resistente al calor
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DV-OCSAR4030-05
DV-OCSAR4040-05
DV-OCSAR4040-10
DV-OCSAR4050-05
DV-OCSAR4050-10
DV-OCSAR4060-05
DV-OCSAR4060-10
DV-OCSAR4080-05
DV-OCSAR4080-10
DV-OCSAR4080-20
DV-OCSAR4100-05
DV-OCSAR4100-10
DV-OCSAR4100-20
DV-OCSAR4120-10
DV-OCSAR4120-20
DV-OCSAR4120-30
DV-OCSAR4160-10
DV-OCSAR4160-20
DV-OCSAR4160-30
DV-OCSAR4200-10
DV-OCSAR4200-20
DV-OCSAR4200-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Tolerancia
(øDc)
Dimensiones / ℓ2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.58606100/-0.01510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.511606130/-0.01513
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4111606130/-0.01513
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.513606150/-0.01515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5113606150/-0.01515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.513606-0/-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6113606-0/-0.015-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.519758-0/-0.02-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8119758-0/-0.02-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8219758-0/-0.02-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.5228010-0/-0.02-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101228010-0/-0.02-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102228010-0/-0.02-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1212610012-0/-0.02-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1222610012-0/-0.02-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1232610012-0/-0.02-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1613211016-0/-0.02-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1623211016-0/-0.02-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1633211016-0/-0.02-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2013812520-0/-0.02-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2023812520-0/-0.02-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2033812520-0/-0.02-

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Titanio Numero de flautas(hoja) 4 Tipo radio
Aplicación de mecanizado Lado / Superficie curva Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Precisión R(µm) 0.02~-0.02
Recubrimientos detallados Value Coat Especificaciones Para alta aleación resistente al calor Detalles de la aplicación de mecanizado Mecanizado de bolsillo, procesamiento helicoidal, rectificado de hombro (radio de esquina), procesamiento de superficie curva
Ángulo de torsión detallado 42°~45°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico