(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punta para forma de triángulo giratorio / negativa / con agujero TNMGR-SG

Punta para forma de triángulo giratorio / negativa / con agujero TNMGR-SG
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Adecuado para mecanizado de alta eficiencia.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TNMG160408R-SG-JC8015

Número de Parte
TNMG160408R-SG-JC8015
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Aplicación Diámetro exterior / diámetro interior Esquinas disponibles 3
material de trabajo Acero inoxidable Ángulo de ataque Negativo Egoístamente Mano derecha
Nariz R 0.8 Tipo de material JC8015 Material Revestimiento
Círculo inscrito(mm) 9.525 Espesor(mm) 4.76 Diámetro del agujero 3.81

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TNMG160408R-SG-JC8015 de la serie Punta para forma de triángulo giratorio / negativa / con agujero TNMGR-SG.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico