(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cabezal de fresa de extremo - modular maestro de troquel de alimentación rápida, MSH

Cabezal de fresa de extremo - modular maestro de troquel de alimentación rápida, MSH
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Adecuado para mecanizado de alta eficiencia.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MSH-3035-M16

Número de Parte
MSH-3035-M16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Avión / Otro Diámetro externo (mm)(φ) 35 Categoría de acabado Refinamiento
Método de montaje Enchufe de centrado Número total de flautas(Piezas) 3 Longitud debajo del cuello (ℓ1)(mm) 43
Diámetro del vástago (d)(mm) 29 Dimensión W(mm) 22 Tipo Tipo regular
Componente: tornillo de sujeción CSW-408H Componente: juego de abrazaderas DCM-18 Componente: llave A-15
Dimensiones MD(mm) M16 Consejos soportados WD○○06・・・ Con / sin agujeros de refrigerante Disponible
Aplicación Cepillado de superficie plana / mecanizado de bolsillo / mecanizado de superficie curva / mecanizado helicoidal

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MSH-3035-M16 de la serie Cabezal de fresa de extremo - modular maestro de troquel de alimentación rápida, MSH.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico