(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Consejos compatibles con los modelos maestros de troquel de alimentación rápida SKS y SKS-RS (sin disyuntor)

Consejos compatibles con los modelos maestros de troquel de alimentación rápida SKS y SKS-RS (sin disyuntor)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Adecuado para mecanizado de alta eficiencia.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WDMW06T320ZER-JC8050
WDMW06T320ZTR-JC5040
WDMW06T320ZTR-JC8015
WDMW06T320ZTR-JC8050
WDMW050316ZER-JC8050
WDMW050316ZTR-JC5040
WDMW050316ZTR-JC8015
WDMW050316ZTR-JC8050
WDMW080520ZER-JC8050
WDMW080520ZTR-JC5040
WDMW080520ZTR-JC8015
WDMW080520ZTR-JC8050
WDMW10X620ZTR-JC5040
WDMW10X620ZTR-JC8015
WDMW10X620ZTR-JC8050
WOMW04T215ZER-JC5040
WOMW04T215ZER-JC8015
WOMW04T215ZER-JC8050
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de separación material de trabajo Dimensiones / A
(mm)
Dimensiones / T
(mm)
Dimensiones / B
(mm)
Dimensión / r ε
(mm)
Tipo de material θ
(deg)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

D(15°)Acero / Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio103.971.22JC805015
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

D(15°)Acero103.971.22JC5040-
10 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

D(15°)Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza103.971.22JC8015-
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

D(15°)Acero / Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio103.971.22JC8050-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

D(15°)Acero / Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio83.211.6JC805015
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

D(15°)Acero83.211.6JC5040-
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

D(15°)Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza83.211.6JC8015-
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

D(15°)Acero / Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio83.211.6JC8050-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

D(15°)Acero / Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio135.51.52JC805015
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

D(15°)Acero135.51.52JC5040-
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

D(15°)Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza135.51.52JC8015-
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

D(15°)Acero / Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio135.51.52JC8050-
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

D(15°)Acero16622JC5040-
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

D(15°)Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza16622JC8015-
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

D(15°)Acero / Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio16622JC8050-
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] 13°Acero6.52.80.81.5JC5040-
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] 13°Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza6.52.80.81.5JC8015-
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] 13°Acero / Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio6.52.80.81.5JC8050-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma (letra inicial del número de modelo) Otro Esquinas disponibles 3 Exactitud M
Interruptor S / N NA Material Recubrimiento PVD Aplicación de mecanizado Para procesamiento de alta alimentación y forma

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico