(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cuerpo G rígido (eje de vástago de acero inoxidable para cabezales modulares) Modelo MGN

Cuerpo G rígido (eje de vástago de acero inoxidable para cabezales modulares) Modelo MGN
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Adecuado para mecanizado de alta eficiencia.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MGN-M8-17-S16
MGN-M10-30-S20
MGN-M12-35-S25
MGN-M16-37-S32
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Dimensiones / øD2
(mm)
Dimensiones / øD1
(mm)
Dimensiones / MD Peso
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

971716415.5M80.13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1003020419M100.21
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1053525424M120.36
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1073732629M160.56

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Otro Método de montaje Tipo de caña Categoría de acabado Refinamiento
Tipo de detalles Tipo de vástago de molino final Dimensiones / °n ° - Con / sin agujeros de refrigerante Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico